{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/thermometer/heiztechnikausfuehrung/bimetallthermometer_a_h_klasse_2_0.prj},{NB=4602},{ARTNR=4602},{AB=0 °C bis 120 °C},{TL=40.0},{D=63.0},{G=1/2},{G11=20.955},{P11=1.814},{VERS=A}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。